text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
安全リレー (スタンドアロン)、入力: EN 574に 適合するクラスIII Cの要件に基づく、出力: 安全出力2点、SCタイプの 補助出力1点、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグイン スクリュー式端子、自動スタート、複数 装置間の接続。

価格要問合せ
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
安全リレー (スタンドアロン)、入力: EN 574に適合するクラスIII Aの 要件に基づく、出力: 安全出力2点、SCタイプの 補助出力1点、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグイン スクリュー式端子、自動スタート、複数 装置間の接続。

価格要問合せ
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784135
GTIN: 4046548008883
安全リレー (スタンドアロン)、入力: EN 574に適合するクラスIII Aの 要件に基づく、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、自動スタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、電子式両手操作 安全リレー。

価格要問合せ
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
784136
GTIN: 4046548008876
安全リレー (スタンドアロン)、入力: EN 574に 適合するクラスIII Cの要件に基づく、出力: 安全出力2点 + SCタイプの 補助出力1点、自動スタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、電子式両手操作 安全リレー。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください